Grupos de mercancía
Pestillo de tensión de torsión acero inoxidable, plano
K1061

Pestillo de tensión de torsión acero inoxidable, plano

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero inoxidable.
Perno de acero inoxidable.
Clavija de acero inoxidable.
Botón giratorio de acero inoxidable.
Versión:Carcasa de acabado natural.
Perno de acabado natural.
Clavija de acabado natural.
Botón giratorio de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación:El volumen de suministro incluye tornillos de fijación M2 o M3.
Opción de montaje 1 para grosor de placa de 6 o 12 mm.
Opción de montaje 2 para grosor de placa de 12 a 20 mm.

En caso de exceder la fuerza de retención se crea una hendidura de más de 0,1 mm entre las placas.
Accesorios:Placa de sujeción K1062Indicación sobre el dibujo:
1) Opción de montaje 1
2) Opción de montaje 2
3) Placa
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1061 Pestillo de tensión de torsión acero inoxidable, plano 361 kB
 Indicación técnica para pestillos de tensión de torsión K1061 y placas de sujeción K1062 142 kB

Planos

Pestillo de tensión de torsión acero inoxidable, plano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2D3D4HH1LMD5D6D7D8TT1Fuerza
de retención
N
Fuerza
de sujeción
N
Fuerza de
cizallado
kN
Fuerza de
extracción F
kN
Resistente a
la temperatura
CADAcc.PrecioPedir
K1061.1516215,51425202111,56,560M2x314264,42,466-101,25601,8≤180 °C A petición
K1061.18172171834322815,41090M3x418356,53,466-142,68903,2≤180 °C A petición
K1061.18232231834322815,41090M3x418356,53,41212-202,68903,2≤180 °C A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Colombia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33