Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta con empuñadura en L de zinc, diámetro de la carcasa 32 mm
K2412

Cuartos de vuelta con empuñadura en L de zinc, diámetro de la...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa, accionamiento y tuerca de fundición inyectada de cinc.
Junta tórica NBR, junta plana CR.
Versión:Carcasa y accionamiento con recubrimiento de polvo negro.
Tuerca cincadas.
Indicación:Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90°. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande). La tuerca de fijación está prevista como tuerca de puesta a tierra con garras.

Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.

Los cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (cierre 101 o 1333).

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios:Leva para cuartos de vuelta de acero K1114.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2412 Cuartos de vuelta con empuñadura en L de zinc, diámetro de la carcasa 32 mm 132 kB

Planos

Cuartos de vuelta con empuñadura en L de zinc, diámetro de la carcasa 32 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

AccionamientoVersión

HS
máx.
CADAcc.PrecioPedir
K2412.1182empuñadura en L-188 A petición
K2412.2182empuñadura en L con cierrecierre 101188 A petición
K2412.3182empuñadura en L con cierrecierre 1333188 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Colombia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33