Grupos de mercancía
Cuartos de vuelta compactos, con botón de mariposa, diámetro de la carcasa 22 mm
K2410

Cuartos de vuelta compactos, con botón de mariposa, diámetro de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa y accionamiento de fundición inyectada de cinc.
Tuerca de latón. Junta tórica NBR, junta plana CR.
Versión:Carcasa cromada. Accionamiento con recubrimiento de polvo negro.
Tuerca cincadas.
Indicación:Cierre de cuarto de vuelta resistente a las vibraciones mediante bloqueo en las posiciones finales. Utilizable a la derecha o la izquierda con una carrera de cierre de 90° y limitación de giro interno. El cierre de cuarto de vuelta se puede instalar previamente montado (con restricciones para una medida A pequeña y un espesor de puerta grande).

Protegido contra el polvo y el agua según IP65 mediante junta tórica y junta plana.

Los cierres de cuarto de vuelta bloqueables se suministran con 2 llaves. La llave se puede extraer en ambas posiciones (abierta y cerrada). El cierre es uniforme, es decir, todos los cerrojos se abren con la misma llave (cierre 2233).

Pedir la leva en el modelo deseado por separado. Cada leva se puede combinar con cada carcasa.

*La medida A se obtiene de la combinación del cuarto de vuelta y la leva y se muestra con las levas compatibles.
Accesorios:Levas para cuartos de vuelta compactos de acero K2413.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2410 Cuartos de vuelta compactos, con botón de mariposa, diámetro de la carcasa 22 mm 179 kB

Planos

Cuartos de vuelta compactos, con botón de mariposa, diámetro de la carcasa 22 mm

Selección/filtro de artículos

Referencia

Accionamiento

HS
máx.
CADAcc.PrecioPedir
K2410.30132muletilla13,55 0,00 €
K2410.31132muletilla con cierre13,55 0,00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Colombia
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33