Groupes de marchandise
Assortiment de cales crénelées
K2421

Assortiment de cales crénelées

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Peinture.Nota :La denture spéciale permet d’utiliser ces cales aussi bien en position verticale qu’horizontale. Le jeu complet de cales, rangé dans une caisse en bois, comportant 20 cales interchangeables entre elles, offre une grande variété de possibilités d’applications. Les cales crénelées sont également disponibles à l’unité, voir réf. K2420. Les cales crénelées s’utilisent par 2 ou avec les brides crénelées, réf. K2422.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2421 Assortiment de cales crénelées 221 kB

Sélection/filtre d'articles

Référence

SommaireHauteur d'appui
mm
Dimensions de la caisse
mm
CAOAcc.PrixCommander
K2421.018 pièces n° 01, 8 pièces n° 02, 4 pièces n° 03de 22 à 208280 x 155 x 40 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33