Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.Finition :Cémenté et trempé, bruni et rectifié.Nota :Le support anti-vibrant facilite les opérations de fraisage, de perçage, de dressage et de rectification, il empêche les vibrations. Il assure une stabilisation rapide et exacte de la pièce, sans nécessiter de prise en sous-face de la pièce. La tête d'appui vient contre la pièce, la force ressort, limitée, n'écrase pas la pièce. Le taraudage de la tête d'appui reçoit des éléments filetées de toutes sortes, permettant d'adapter librement la hauteur d'appui.

Les modèles de supports anti-vibrants réf. K1947.075, K1947.150 et K1947.170 ne possèdent qu'une seule rainure.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1947 Support anti-vibrant 188 kB

Dessins

Support anti-vibrant

Sélection/filtre d'articles

Référence

KLL1L2L3L4BHH1D1D2MM1M2RF
N
CAOAcc.PrixCommander
K1947.756585753513-8,53010M81319,5311,5-500 Sur demande
K1947.150801651509020-135025M102024614152500 Sur demande
K1947.17011019017010025-176020M1626341121,5-5000 Sur demande
K1947.3008031530010030160135025M102024614152500 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33