Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Formes C et F :
Bille acier, corps en acier de traitement.
Formes G et J :
Bille acier de traitement, corps en acier.
Finition :Formes C et F :
Bille trempée et bruni, corps phosphatée.
Formes G et J :
Bille phosphatée, corps trempée et bruni.
Nota :Les supports à bille oscillante servent d‘éléments de serrage, d’appuis et d’éléments de pression dans la construction de gabarits et montages.
Après libération de la force d'appui, la surface d’appui se repositionne dans la position initiale.

Bille avec protection anti-retournement.
Indication de dessin :
Forme C : avec filetage, bille avec plat, lisse
Forme F : avec filetage, bille avec plat, strié
Forme G : avec support taraudé, bille avec plat, lisse
Forme J : avec support taraudé, bille avec plat, strié
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1164 Support oscillant retour automatique en position initiale 169 kB

Dessins (aperçu complet)

Support oscillant retour automatique en position initiale
Support oscillant retour automatique en position initiale

Supports à bille oscillante, retour automatique en position initiale, forme C, avec filetage, bille avec plat rectifié, surface d’appui lisse

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante, retour automatique en position initiale, forme C, avec filetage, bille avec plat rectifié, surface d’appui lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HESW1Ø billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K1164.106C9M671311,51098 Sur demande
K1164.108C12M89,51815131216 Sur demande
K1164.110C15M10142521,9191732 Sur demande
K1164.112C18M12203631,2272564 Sur demande
K1164.116C24M16224034,6302890 Sur demande

Supports à bille oscillante, retour automatique en position initiale, forme F, avec filetage, bille avec plat rectifié, bille avec picots

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante, retour automatique en position initiale, forme F, avec filetage, bille avec plat rectifié, bille avec picots

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeBD2D3HESW1Ø billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K1164.306F9M671311,51098 Sur demande
K1164.308F12M89,51815131216 Sur demande
K1164.310F15M10142521,9191732 Sur demande
K1164.312F18M12203631,2272564 Sur demande
K1164.316F24M16224034,6302890 Sur demande

Supports à bille oscillante, retour automatique en position initiale, forme G, support taraudé, bille avec plat rectifié, surface d’appui lisse

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante, retour automatique en position initiale, forme G, support taraudé, bille avec plat rectifié, surface d’appui lisse

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2D3HETSW1SW2Ø billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K1164.403GM391311,5510698 Sur demande
K1164.404GM412181561381216 Sur demande
K1164.405GM5182521,9819101732 Sur demande
K1164.406GM6263631,21027162564 Sur demande
K1164.408GM8304034,61230172890 Sur demande

Supports à bille oscillante, retour automatique en position initiale, forme J, support taraudé, bille avec plat rectifié, bille avec picots

plus d'infos

Dessins

Supports à bille oscillante, retour automatique en position initiale, forme J, support taraudé, bille avec plat rectifié, bille avec picots

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD2D3HETSW1SW2Ø billeCharge
max. en kN (contraintes
statiques uniquement)
CAOAcc.PrixCommander
K1164.603JM391311,5510698 Sur demande
K1164.604JM412181561381216 Sur demande
K1164.605JM5182521,9819101732 Sur demande
K1164.606JM6263631,21027162564 Sur demande
K1164.608JM8304034,61230172890 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Cameroun
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33