Группы товаров
Опоры подвижные, форма С, с наружной резьбой, шар с лыской, лыска ровная
K0282_C

Опоры подвижные, форма С, с наружной резьбой, шар с лыской,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус – закаленная сталь, шар – подшипниковая сталь 1.2067. Исполнение: Корпус — закалённый и фосфатированный.
Шар — закалённый.
Указание:Эти подвижные опоры служат в качестве упоров и подложек при производстве различных приспособлений и механизмов.

Шар защищён от прокручивания.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0282_C Опоры подвижные, форма С, с наружной резьбой, шар с лыской, лыска ровная 176 kB

Чертежи

Опоры подвижные, форма С, с наружной резьбой, шар с лыской, лыска ровная

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ФормаBD1D2D3HØ шарSWДопустимая нагрузка
макс., кН (только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0282.108C813M87,213101110 по запросу
K0282.110C1020M1010,518161725 по запросу
K0282.112C1220M1210,518161725 по запросу
K0282.116C1630M162027252790 по запросу
K0282.120C2050M2034,5354041165 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33