Группы товаров
Упоры поворотные, регулируемые, форма F, шар с лыской, с рифлением
K0287_F

Упоры поворотные, регулируемые, форма F, шар с лыской, с...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Стальная конструкция:
корпус улучшен и фосфатирован марганцем.
Гайка, вороненая.

Конструкция из нержавеющей стали:
корпус улучшен и электролитически полирован.
Гайка, Без покрытия.
Указание:Шар защищён от прокручивания.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0287_F Упоры поворотные, регулируемые, форма F, шар с лыской, с рифлением 158 kB

Чертежи

Упоры поворотные, регулируемые, форма F, шар с лыской, с рифлением

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаМатериал
основы
BD2D3HLESWØ шарДопустимая нагрузка
макс.кН(только при
статической нагрузке)
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0287.308FСталь25M85,811,636,614,5138,58 по запросу
K0287.310FСталь30M108,615,745,71917128 по запросу
K0287.312FСталь35M128,615,750,719171215 по запросу
K0287.316FСталь40M1610,520,760,727241625 по запросу
K0287.320FСталь50M202027,377,333302590 по запросу
K0287.3081Fнержавеющая сталь25M85,811,636,614,5138,58 по запросу
K0287.3101Fнержавеющая сталь30M108,615,745,71917128 по запросу
K0287.3121Fнержавеющая сталь35M128,615,750,719171215 по запросу
K0287.3161Fнержавеющая сталь40M1610,520,760,727241625 по запросу
K0287.3201Fнержавеющая сталь50M202027,377,333302590 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33