Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус: алюминиевая отливка.
Вставки и фрикционный вал: сталь.
Защитное кольцо и чехлы: пластмасса.
Крепежные пластины с пазами: алюминиевая отливка.
Болты, шайбы и пазовые сухари: сталь.
Исполнение: Корпус: под цвет алюминия, с лаковым покрытием.
Вставки и фрикционный вал: без покрытия.
Защитное кольцо и чехлы: аналог RAL 7042.
Крепежные пластины с пазами: под цвет алюминия, с лаковым покрытием.
Болты, шайбы и пазовые сухари, оцинкованные.
Указание:Фрикционные шарниры для установки отдельных поворотных кронштейнов с помощью алюминиевых профилей. Фрикционные шарниры отличаются фиксированным моментом трения, который доступен в 6 градациях от 0,5 до 15 Нм. Возможность поворота на 360°. Размер сетки 40 мм.

Фрикционный шарнир может располагаться на профиле вдоль, поперек или с торца. Для торцевого монтажа в отверстии с отбором керна должна быть резьба M8 (глубиной не менее 15 мм). При монтаже на ровных поверхностях входящие в комплект поставки крепежные пластины с пазами не требуются.

Максимальная нагрузка от момента M составляет 70 Нм.

Режущая втулка для уменьшения отверстия в стержне Ø10,2 мм до размера резьбы M8, см. K1538.
Объем поставки1 фрикционный шарнир
3 чехла
3 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x45 (для пазового сухаря)
3 винта DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M8x50 (для стержневого отверстия)
3 винта 8-FSt
3 крепежные пластины с пазами
3 пазовых сухаря, паз 10 - M8
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2169 Фрикционные шарниры, одинарные, 40/80 тип B 274 kB

Чертежи

Фрикционные шарниры, одинарные, 40/80 тип B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ТипШирина
паза
Kрутящий
момент
Nm
M
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2169.005B100,570 по запросу
K2169.030B10370 по запросу
K2169.060B10670 по запросу
K2169.090B10970 по запросу
K2169.120B101270 по запросу
K2169.150B101570 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33