Группы товаров
Угловые элементы T1 тип I
K1047

Угловые элементы T1 тип I

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминий.Указание:Угловой элемент для крепления профиля под углом 45° и для создания распорок или узлов.
Угловой элемент можно закрепить с помощью универсального соединительного комплекта (демонтируйте защиту от развинчивания) и с помощью болтов с полукруглой головкой согласно ISO 7380.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1047 Угловые элементы T1 тип I 193 kB

Чертежи

Угловые элементы T1 тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
Исполнение

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1047.063030I630 x 30 по запросу
K1047.063060I630 x 60 по запросу
K1047.084040I840 x 40 по запросу
K1047.084080I840 x 80 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33