Группы товаров
Фланец крепления подшипника для транспортного ролика
K2056

Фланец крепления подшипника для транспортного ролика

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Подшипниковые фланцы и крепежные детали PA-GF.
Болты из стали.
Исполнение: цвет: черный.
Болты оцинкованные.
Указание:Два подшипниковых фланца в сочетании с алюминиевым профилем D50 тип I, трубой (K2057) образуют транспортный ролик (несущий ролик). Подшипниковые фланцы запрессовываются в трубу из алюминиевого профиля. Их можно использовать для различных транспортировочных задач.
Подшипниковые фланцы установлены на шарикоподшипниках и имеют подпружиненные монтажные штифты, что позволяет использовать транспортные ролики в существующей конструкции.
Роликовый транспортер создается путем установки нескольких транспортных роликов один за другим.

Осевое положение ролика фиксируется с помощью крепежной детали, которая крепится к шестиграннику. Подшипниковые фланцы оснащены огибающей V-образной канавкой. Таким образом можно создать ходовую часть с помощью круглого ремня Ø 4 мм.

Поставляется в комплекте (по 2 шт.).
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2056 Фланец крепления подшипника для транспортного ролика 315 kB

Чертежи

Фланец крепления подшипника для транспортного ролика

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
D

F
макс., Н
X
мин.
X
макс.
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2056.5008I8501000160800 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33