Группы товаров
Шарнирные головки igubal® со скользящей опорой и наружной резьбой, подобно DIN ISO 12240-4
K1465

Шарнирные головки igubal® со скользящей опорой и наружной...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Корпус из igumid® G,

полусфера для подшипника iglidur®  W300.

Исполнение: чёрный.Указание:Шарнирная головка имеет высокий предел прочности и способна противостоять меняющимся нагрузкам, она нечувствительна к грязи, пыли и ворсинкам, а также обладает стойкостью к коррозии и действию химикатов. Она предназначена для работы в условиях вращения, вибрации и линейных движений.
Присоединительные размеры отвечают размерной серии K согласно DIN ISO 12240.
Допуски:Отверстие внутреннего кольца имеет поле допуска согласно E10. Соответствующий вал должен иметь поля допуска от h6 до h9.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1465 Шарнирные головки igubal® со скользящей опорой и наружной резьбой, подобно DIN ISO 12240-4 177 kB

Чертежи

Шарнирные головки igubal® со скользящей опорой и наружной резьбой, подобно DIN ISO 12240-4

Выбор / фильтр товаров

Обзор товаров (сжато)
Номер заказаИсполнение 2DD1ABHH1KLαмакс. статическая
растягивающая нагрузка, Н,
кратковременная
макс. статическая
растягивающая нагрузка, Н,
долговременная
макс. поперечная
нагрузка, Н,
кратковременная
макс. поперечная
нагрузка,
Н, долговременная
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1465.105правая резьба5M533188611,11915°8004008040 по запросу
K1465.106правая резьба6M636209712,72114,5°100050010050 по запросу
K1465.108правая резьба8M8422412915,82512,5°1700850200100 по запросу
K1465.110правая резьба10M1048301410,5192812,5°25001250300150 по запросу
K1465.110125правая резьба10M10x1,2548301410,5192812,5°25001250300150 по запросу
K1465.112правая резьба12M125434161222,23212,5°27001350400200 по запросу
K1465.112125правая резьба12M12x1,255434161222,23212,5°27001350400200 по запросу
K1465.114правая резьба14M1461381913,525,253612,5°34001700700350 по запросу
K1465.116правая резьба16M166642211528,33711,5°39001950800400 по запросу
K1465.116150правая резьба16M16x1,56642211528,33711,5°39001950800400 по запросу
K1465.118150правая резьба18M18x1,572462316,531,354111,5°420021001000500 по запросу
K1465.120правая резьба20M207850251834,94511,5°600030001300650 по запросу
K1465.120150правая резьба20M20x1,57850251834,94511,5°600030001300650 по запросу
K1465.1051левая резьба5M533188611,11915°8004008040 по запросу
K1465.1061левая резьба6M636209712,72114,5°100050010050 по запросу
K1465.1081левая резьба8M8422412915,82512,5°1700850200100 по запросу
K1465.1101левая резьба10M1048301410,5192812,5°25001250300150 по запросу
K1465.1101251левая резьба10M10x1,2548301410,5192812,5°25001250300150 по запросу
K1465.1121левая резьба12M125434161222,23212,5°27001350400200 по запросу
K1465.1121251левая резьба12M12x1,255434161222,23212,5°27001350400200 по запросу
K1465.1141левая резьба14M1461381913,525,253612,5°34001700700350 по запросу
K1465.1161левая резьба16M166642211528,33711,5°39001950800400 по запросу
K1465.1161501левая резьба16M16x1,56642211528,33711,5°39001950800400 по запросу
K1465.1181501левая резьба18M18x1,572462316,531,354111,5°420021001000500 по запросу
K1465.1201левая резьба20M207850251834,94511,5°600030001300650 по запросу
K1465.1201501левая резьба20M20x1,57850251834,94511,5°600030001300650 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33