Группы товаров
Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения, наружная резьба, сталь, DIN ISO 12240-1cне требуют технического обслуживания
K2079

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения, наружная...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Втулка при размере (D) 5–12 — автоматная сталь, обточенная, начиная с размера (D) 16 — улучшенная сталь, кованая.
Шарнирно-сочлененный шар из подшипниковой стали, закаленный, шлифованный и полированный.
Вкладыш подшипника бронзовый с вклеенной сеткой из ПТФЭ.
Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Опора шарнирных головок на подшипниках скольжения не нуждается в техническом обслуживании. Присоединительные размеры соответствуют DIN 648, серия KA.

Чертежи

Шарнирные головки с опорой на подшипниках скольжения, наружная резьба, сталь, DIN ISO 12240-1cне требуют технического обслуживания

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2Материал
основы
AB

DD1HH1KLL1L2αДинамический коэффициент
работоспособности,
кН
Статический коэффициент
работоспособности,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2079.05правая резьбаАвтоматная сталь33185M58611,1119942135,76 по запросу
K2079.06правая резьбаАвтоматная сталь36206M696,7512,7211046137,27,65 по запросу
K2079.08правая резьбаАвтоматная сталь42248M812915,8752512541411,612,9 по запросу
K2079.10правая резьбаАвтоматная сталь482810M101410,519,052814621314,518 по запросу
K2079.12правая резьбаАвтоматная сталь543212M12161222,225321670131724 по запросу
K2079.16правая резьбаЗакаленная сталь664216M16211528,5753721871528,539 по запросу
K2079.20правая резьбаЗакаленная сталь785020M20x1,5251834,92545251031442,557 по запросу
K2079.22правая резьбаЗакаленная сталь845422M22x1,5282038,104827111155768 по запросу
K2079.25правая резьбаЗакаленная сталь946025M24x2,0312242,865530124156885 по запросу
K2079.30правая резьбаЗакаленная сталь1107030M30x2,0372550,866351451788114 по запросу
K2079.35правая резьбаЗакаленная сталь1408135M36x2432857,158540180,516106142 по запросу
K2079.40правая резьбаЗакаленная сталь1509140M42x2493366,679045195,517125171 по запросу
K2079.051левая резьбаАвтоматная сталь33185M58611,1119942135,76 по запросу
K2079.061левая резьбаАвтоматная сталь36206M696,7512,7211046137,27,65 по запросу
K2079.081левая резьбаАвтоматная сталь42248M812915,8752512541411,612,9 по запросу
K2079.101левая резьбаАвтоматная сталь482810M101410,519,052814621314,518 по запросу
K2079.121левая резьбаАвтоматная сталь543212M12161222,225321670131724 по запросу
K2079.161левая резьбаЗакаленная сталь664216M16211528,5753721871528,539 по запросу
K2079.201левая резьбаЗакаленная сталь785020M20x1,5251834,92545251031442,557 по запросу
K2079.221левая резьбаЗакаленная сталь845422M22x1,5282038,104827111155768 по запросу
K2079.251левая резьбаЗакаленная сталь946025M24x2,0312242,865530124156885 по запросу
K2079.301левая резьбаЗакаленная сталь1107030M30x2,0372550,866351451788114 по запросу
K2079.351левая резьбаЗакаленная сталь1408135M36x2432857,158540180,516106142 по запросу
K2079.401левая резьбаЗакаленная сталь1509140M42x2493366,679045195,517125171 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33