Группы товаров
Вильчатые шарниры для шарнирных головок, нержавеющая сталь
K1935

Вильчатые шарниры для шарнирных головок, нержавеющая сталь

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Вилкообразная головка и болт, сталь 1.4305.

Исполнение: Без покрытия.Указание:Вилкообразные головки были разработаны в качестве принадлежностей для шарнирных головок. Размер отверстия вилки C был выбран таким образом, чтобы было возможно соединение с шарнирными головками.

Подходят к шарнирным головкам K0720 и K0721.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1935 Вильчатые шарниры для шарнирных головок, нержавеющая сталь 313 kB

Чертежи

Вильчатые шарниры для шарнирных головок, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

BCDD1D2D3LL1L2L3L4R1F
статическая
kN
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1935.05080516168135M51829,520,521,510,50,58,56,58 по запросу
K1935.06090618189156M62033,522,92511,50,5979 по запросу
K1935.081208202012178M8244124,931,513,5110,5814,5 по запросу
K1935.1014102525142110M102849,530,33816112,5819,5 по запросу
K1935.1216122929162512M123257,534,344181,515823,5 по запросу
K1935.1621163838213016M164276,543,35823,51,520932 по запросу
K1935.2025204545253820M205090,551,96829,5-22,5943 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33