Группы товаров
Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые
K1936

Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые

назад

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Шаровая цапфа оцинкованная и хроматированная.
Сферическое седло и гайки оцинкованные.
Указание:Осевой шарнир подходит для восприятия растягивающих усилий. Подвижность шара можно изменить или полностью зафиксировать с помощью зажимной гайки.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1936 Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые 221 kB

Чертежи (общий обзор)

Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые

Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма А

подробнее

Чертежи

Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2ALL3EαF
кН
M
Нм
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1936.1006A10M62523,5111220°2,55,212,4 по запросу
K1936.1308A13M83029,5131624°58,813,2 по запросу
K1936.1610A16M103536162028°7,514,516,4 по запросу
K1936.1612A16M123536162428°7,514,516,4 по запросу

Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма В

подробнее

Чертежи

Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2ALL3EαF
кН
M
Нм
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1936.21006B10M62123,5111220°2,55,212,4 по запросу
K1936.21308B13M82629,5131424°58,813,2 по запросу
K1936.21610B16M103536161628°7,514,516,4 по запросу
K1936.21612B16M123536161628°7,514,516,4 по запросу

Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма С

подробнее

Чертежи

Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2ALEαF
кН
M
Нм
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1936.31006C10M62123,51220°2,55,212,4 по запросу
K1936.31308C13M82629,51424°58,813,2 по запросу
K1936.31610C16M1035361628°7,514,516,4 по запросу

Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма D

подробнее

Чертежи

Осевые шарниры для растягивающих усилий, регулируемые, форма D

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1D2ALEαF
кН
M
Нм
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1936.41006D10M62523,51220°2,55,212,4 по запросу
K1936.41308D13M83029,51624°58,813,2 по запросу
K1936.41610D16M1035362028°7,514,516,4 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33