Группы товаров
Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой, нержавеющая сталь, 15 градусов
K0129_15

Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой, нержавеющая сталь, 15...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение: Стальные части Без покрытия.По запросу:Другие исполнения наружной резьбы, длины болта и специальные исполнения.
Размеры «H1» и «A» по желанию доступны другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0129_15 Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой, нержавеющая сталь, 15 градусов 131 kB

Чертежи

Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой, нержавеющая сталь, 15 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXA=длина ручкиA2DD1D2D3HH1H2H3H4Число
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0129.1082X3015°M81001513,53325101921223292630 по запросу
K0129.1082X4015°M81001513,53325101921223292640 по запросу
K0129.1082X5015°M81001513,53325101921223292650 по запросу
K0129.2102X3015°M10127151941301222213,526383030 по запросу
K0129.2102X4015°M10127151941301222213,526383040 по запросу
K0129.2102X5015°M10127151941301222213,526383050 по запросу
K0129.2102X6015°M10127151941301222213,526383060 по запросу
K0129.2122X3015°M12127151941301222213,526383030 по запросу
K0129.2122X4015°M12127151941301222213,526383040 по запросу
K0129.2122X5015°M12127151941301222213,526383050 по запросу
K0129.2122X6015°M12127151941301222213,526383060 по запросу
K0129.3162X4015°M1614515234537142821733483640 по запросу
K0129.3162X5015°M1614515234537142821733483650 по запросу
K0129.3162X6015°M1614515234537142821733483660 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33