Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

Вызвать/фильтровать все товары
ОписаниеМатериал:Втулка улучшенная сталь, натяжная гайка и натяжной болт автоматная сталь закалённая.Исполнение: вороненые. За дополнительную плату также матово-хромированные или хромированные с зеркальным блеском.Указание:Стопорный штифт A (для эффекта трещотки), стандартное исполнение:
для закручивания и откручивания крепежа в условиях ограниченного пространства при большой амплитуде движения. Для смены направления затяжки рукоятку следует переставить на 180°.

Стопорный штифт В, специальное исполнение:
для закручивания и откручивания крепежа в условиях ограниченного пространства при небольшой амплитуде движения. Переставлять рукоятку для смены направления затяжки не требуется. Для входа в зацепление со следующим пазом ее необходимо вытянуть.

Трещоточная рукоятка с посадочным отверстием Ø H7 и шпоночным пазом по DIN 6885 л. 1.
По запросу:Другие варианты внутренней резьбы, калибровые отверстия и внутренние четырехгранники.
Величина “A“ возможна также другой длины за дополнительную стоимость.
Cпециальное исполнение: зажимной болт В.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0128 Зажим 252 kB

Чертежи (общий обзор)

Зажим

Зажимы с внутренней резьбой

подробнее

Чертежи

Зажимы с внутренней резьбой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Вариант крепленияРазмерXA=длина ручкиA2DD1D2D3D4HH1H2H3Количество
пазов
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0128.310внутренняя резьба1M10150482233172236314,515,537 по запросу
K0128.312внутренняя резьба1M12150482233172236314,515,537 по запросу
K0128.314внутренняя резьба2M141805427382026433861948 по запросу
K0128.316внутренняя резьба2M161805427382026433861948 по запросу
K0128.318внутренняя резьба3M182307035452430514262148 по запросу
K0128.320внутренняя резьба3M202307035452430514262148 по запросу
K0128.322внутренняя резьба4M2230080425628356147623,549 по запросу
K0128.324внутренняя резьба4M2430080425628356147623,549 по запросу
K0128.327внутренняя резьба4M2730080425628356147623,549 по запросу
K0128.330внутренняя резьба5M304001106075323882537,526,5511 по запросу
K0128.336внутренняя резьба5M364001106075323882537,526,5511 по запросу
K0128.342внутренняя резьба5M424001106075323882537,526,5511 по запросу

Зажим с калибровым отверстием

подробнее

Чертежи

Зажим с калибровым отверстием

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Вариант крепленияРазмерXA=длина ручкиA2DD1D2D3D4HH1H2H3Количество
пазов
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0128.412Калибровое отверстие с пазом112150482233172236314,515,537 по запросу
K0128.414Калибровое отверстие с пазом2141805427382026433861948 по запросу
K0128.415Калибровое отверстие с пазом2151805427382026433861948 по запросу
K0128.416Калибровое отверстие с пазом2161805427382026433861948 по запросу
K0128.418Калибровое отверстие с пазом3182307035452430514262148 по запросу
K0128.420Калибровое отверстие с пазом3202307035452430514262148 по запросу
K0128.422Калибровое отверстие с пазом42230080425628356147623,549 по запросу
K0128.425Калибровое отверстие с пазом42530080425628356147623,549 по запросу
K0128.427Калибровое отверстие с пазом42730080425628356147623,549 по запросу
K0128.430Калибровое отверстие с пазом5304001106075323882537,526,5511 по запросу
K0128.436Калибровое отверстие с пазом5364001106075323882537,526,5511 по запросу

Зажимы с внутренним четырёхгранником

подробнее

Чертежи

Зажимы с внутренним четырёхгранником

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Вариант крепленияSWРазмер

A=длина ручкиA2DD1D2D3D4HH1H2H3Количество
пазов
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0128.510Внутренний четырехгранник101150482233172236314,515,537 по запросу
K0128.512Внутренний четырехгранник121150482233172236314,515,537 по запросу
K0128.513Внутренний четырехгранник1321805427382026433861948 по запросу
K0128.514Внутренний четырехгранник1421805427382026433861948 по запросу
K0128.517Внутренний четырехгранник1732307035452430514262148 по запросу
K0128.519Внутренний четырехгранник19430080425628356147623,549 по запросу
K0128.520Внутренний четырехгранник20430080425628356147623,549 по запросу
K0128.522Внутренний четырехгранник22430080425628356147623,549 по запросу
K0128.524Внутренний четырехгранник24430080425628356147623,549 по запросу
K0128.530Внутренний четырехгранник3054001106075323882537,526,5511 по запросу
K0128.532Внутренний четырехгранник3254001106075323882537,526,5511 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33