Группы товаров
Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой, нержавеющая сталь, 0 градусов
K0129_0

Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой, нержавеющая сталь, 0...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Стальные части, нержавеющая сталь 1.4305.
Круглая пластмассовая ручка, черная.

Исполнение: Стальные части Без покрытия.По запросу:Другие исполнения наружной резьбы, длины болта и специальные исполнения.
Размеры «H1» и «A» по желанию доступны другой длины при надбавке к цене.
Указание на чертеже:
1) Конический конец DIN EN ISO 4753
Особенности:
Нержавеющая 
сталь
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0129_0 Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой, нержавеющая сталь, 0 градусов 124 kB

Чертежи

Плоский натяжной рычаг с наружной резьбой, нержавеющая сталь, 0 градусов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаXA=длина ручкиDD1D2D3HH1H2H3Число
зубьев
LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0129.1081X30M810213,533251019212232630 по запросу
K0129.1081X40M810213,533251019212232640 по запросу
K0129.1081X50M810213,533251019212232650 по запросу
K0129.2101X30M101311941301222213,5263030 по запросу
K0129.2101X40M101311941301222213,5263040 по запросу
K0129.2101X50M101311941301222213,5263050 по запросу
K0129.2101X60M101311941301222213,5263060 по запросу
K0129.2121X30M121311941301222213,5263030 по запросу
K0129.2121X40M121311941301222213,5263040 по запросу
K0129.2121X50M121311941301222213,5263050 по запросу
K0129.2121X60M121311941301222213,5263060 по запросу
K0129.3161X40M161482345371428217333640 по запросу
K0129.3161X50M161482345371428217333650 по запросу
K0129.3161X60M161482345371428217333660 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33