Группы товаров
Штекерный разъем M8x1
Втулка с резьбовым фиксатором, без экранирования
K1874

Штекерный разъем M8x1 Втулка с резьбовым фиксатором, без...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус: пластмасса.
Кабель: полиуретан (4-контактный, ПВХ).
Изолирующая оплетка: полипропилен (4-контактная, ПВХ).
Контакт: медный сплав.
Контактная поверхность: Au (золото).
Фиксатор: никелированный цинковый сплав.
Исполнение: Втулка (гнездовая).
Цвет корпуса: черный.
Цвет кабеля: черный.
Указание:Штекерный разъем с резьбовым фиксатором.
Штекерный разъем с заливкой на кабеле.
Расцветка жил согласно цветовому коду DIN 47100.
Кодировка A. Рекомендуемый момент затяжки фиксатора 0,4 Нм.
Штекерный разъем предназначен для применения в производстве промышленного оборудования, систем управления и электрооборудования.
Технические данные:Количество циклов соединения: ≥ 100.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1874 Штекерный разъем M8x1 Втулка с резьбовым фиксатором, без экранирования 287 kB

Чертежи (общий обзор)

Штекерный разъем M8x1
Втулка с резьбовым фиксатором, без экранирования

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение 2ФормаТип формыPD1

LКоличество проводов x
поперечное сечение провода
Степень защитыРабочее напряжение
В
Расчетное
ударное напряжение
В
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1874.010X20003-полюсныйAпрямая втулка20004,1323 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 по запросу
K1874.010X50003-полюсныйAпрямая втулка50004,1323 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 по запросу
K1874.011X30004-полюсныйAпрямая втулка30004,8324 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 по запросу
K1874.011X50004-полюсныйAпрямая втулка50004,8324 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 по запросу
K1874.012X30008-полюсныйAпрямая втулка30005,5348 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 по запросу
K1874.012X50008-полюсныйAпрямая втулка50005,5348 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 по запросу
K1874.030X20003-полюсныйBугловая втулка20004,1253 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 по запросу
K1874.030X50003-полюсныйBугловая втулка50004,1253 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 по запросу
K1874.031X30004-полюсныйBугловая втулка30004,8254 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 по запросу
K1874.031X50004-полюсныйBугловая втулка50004,8254 x 0,25 mm²IP65/IP6750 AC / 60 DC1500 по запросу
K1874.032X30008-полюсныйBугловая втулка30005,5248 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 по запросу
K1874.032X50008-полюсныйBугловая втулка50005,5248 x 0,14 mm²IP65/IP6730 AC / 30 DC800 по запросу
Номер заказа

Расчетный ток
(40 °C)
A
Сопротивление проводника
(20 °C)
Ом/км
Степень загрязненияНоминальное напряжение
В
Контрольное напряжение
В
Радиус изгиба
подвижного
кабеля
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1874.010X20004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 по запросу
K1874.010X50004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 по запросу
K1874.011X30004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 по запросу
K1874.011X50004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 по запросу
K1874.012X30001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 по запросу
K1874.012X50001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 по запросу
K1874.030X20004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 по запросу
K1874.030X50004793300 AC2500 AC≥ 10 x D1 по запросу
K1874.031X30004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 по запросу
K1874.031X50004793300 AC2000 AC≥ 10 x D1 по запросу
K1874.032X30001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 по запросу
K1874.032X50001,5783300 AC3000 AC≥ 10 x D1 по запросу
Номер заказа

Радиус изгиба
зафиксированного
кабеля
Количество
циклов изгиба
макс.
Диапазон температур
для подвижного
кабеля
Диапазон температур
для зафиксированного
кабеля
ЭМС-пригодностьБез галогеновCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1874.010X2000≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-да по запросу
K1874.010X5000≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-да по запросу
K1874.011X3000≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-нет по запросу
K1874.011X5000≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-нет по запросу
K1874.012X3000≥ 6 x D12000000 (25 °C)-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-нет по запросу
K1874.012X5000≥ 6 x D12000000 (25 °C)-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-нет по запросу
K1874.030X2000≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-да по запросу
K1874.030X5000≥ 5 x D110000000 (25 °C)-25 °C - +80 °C-40 °C - +80 °C-да по запросу
K1874.031X3000≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-нет по запросу
K1874.031X5000≥ 5 x D12000000 (25 °C)-5 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-нет по запросу
K1874.032X3000≥ 6 x D12000000 (25 °C)-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-нет по запросу
K1874.032X5000≥ 6 x D12000000 (25 °C)-15 °C - +80 °C-30 °C - +80 °C-нет по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33