Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалены и оцинкованы.
В сборе с установочным штифтом согласно DIN 6379, шайбой согласно DIN 6340 и гайкой согласно DIN 6330B.
Указание:Регулируемые прихваты можно быстро и плавно отрегулировать для любого зажатия. Прихваты имеют на концах различные зажимные уступы и могут поворачиваться в зависимости от случая применения. Поэтому прихваты имеют разнообразное применение не только при обработке металлов резанием или при обработке давлением без стружкообразования, но и в прессах и машинах для литья под давлением.Принадлежности:Удлинители опор K1204Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1165_C Прихват регулируемый, форма С 287 kB

Чертежи

Прихват регулируемый, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 2BB1D

EH
Диапазон зажима
H1H2H3H4LL1L2Крепежный
болт(ы)
Зажимное
усилие,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1165.312115100Cс установочным штифтом443013110-30182717121152530M12X10030 по запросу
K1165.312115125Cс установочным штифтом443013110-55182717121152530M12X12530 по запросу
K1165.312150125Cс установочным штифтом554117120-50203621171503536M12X12540 по запросу
K1165.312150160Cс установочным штифтом554117120-70203621171503536M12X16040 по запросу
K1165.316150125Cс установочным штифтом554117120-40203621171503536M16X12540 по запросу
K1165.316150160Cс установочным штифтом554117120-70203621171503536M16X16040 по запросу
K1165.320187160Cс установочным штифтом623021140-40304227201874444M20X16060 по запросу
K1165.320187200Cс установочным штифтом623021140-80304227201874444M20X20060 по запросу
K1165.320235200Cс установочным штифтом703025170-70315134242356047M20X20075 по запросу
K1165.320235250Cс установочным штифтом703025170-100315134242356047M20X25075 по запросу
K1165.324235200Cс установочным штифтом703025170-50315134242356047M24X20075 по запросу
K1165.324235250Cс установочным штифтом703025170-100315134242356047M24X25075 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33