Группы товаров
Комплект упоров для компактного зажима
K2229

Комплект упоров для компактного зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Нажимные элементы легко и быстро присоединяются в качестве насадок к имеющемуся нажимному элементу компактного зажима с помощью встроенного магнита.Материал:Форма от A до C – нержавеющая сталь.
Форма D – пластмасса.
Принадлежности:Зажим компактный K2227.Объем поставкиКомплект состоит из 1 шт. каждой формы от A до D.Указание на чертеже:
A) рифленая
B) призма поперечная
C) призма продольная
D) гладкая
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2229 Комплект упоров для компактного зажима 155 kB

Чертежи

Комплект упоров для компактного зажима

Обзор товаров (сжато)

Выбор / фильтр товаров
Номер заказаBL

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2229.173231,516,5 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33