Группы товаров
Зажимы регулируемые изогнутые с винтом
K1450

Зажимы регулируемые изогнутые с винтом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Улучшенная сталь.
Болты, улучшенные до 8.8.
Исполнение: Зажимы покрашены,
винты воронённые.
Указание:F зависит от глубины паза по DIN 650.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1450 Зажимы регулируемые изогнутые с винтом 154 kB

Чертежи

Зажимы регулируемые изогнутые с винтом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

LAA1BB1E1E2FG
для
T-паза
DD1

MF
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1450.101010015303015323222-4610M10x80M101213,9 по запросу
K1450.121212520404020404028-5812M12x100M121620,2 по запросу
K1450.121412520404020404028-5614M12x100M121620,2 по запросу
K1450.161616025505025495036-7216M16x125M162037,8 по запросу
K1450.161816025505025495036-6918M16x125M162037,8 по запросу
K1450.202020030606030557043-9220M20x160M202458,8 по запросу
K1450.202220030606030557043-9222M20x160M202458,8 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33