Группы товаров
Сменные губки с припуском на обработку для фиксированных колодок DS и ES
K1753

Сменные губки с припуском на обработку для фиксированных...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: улучшенный (HRC32).Указание:Сменные губки используются для приработки контуров заготовки, отвечающих требованиям клиента.Применение:Сменные губки привинчиваются к фиксированным упорам ES и DS.Преимущества:Обработанные сменные губки можно повторно использовать для последующих серий.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1753 Сменные губки с припуском на обработку для фиксированных колодок DS и ES 273 kB

Чертежи

Сменные губки с припуском на обработку для фиксированных колодок DS и ES

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаподходят для
системной ширины
LB

HB1B2D1
для болта
DIN 912
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1753.0501750175025305M5 по запросу
K1753.0502750278025305M5 по запросу
K1753.0721972197240448M6 по запросу
K1753.07230723011540448M6 по запросу
K1753.1002510025100436410M8 по запросу
K1753.1003510035150436410M8 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33