Группы товаров
Фиксированные колодки ES для конструкционной системы зажима
K1750

Фиксированные колодки ES для конструкционной системы зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:инструментальная сталь.Исполнение: закаленный и шлифованный (HRC 55 ±2).Указание:На выбор доступны три варианта исполнения фиксированных колодок:
- Чистое исполнение, форма A для предварительно обработанных заготовок.
- Рифленое исполнение, форма B для необработанных изделий.
- Зажимные кулачки с секциями, форма C для зажима с небольшой натяжной кромкой.
Боковые крепежные отверстия служат для крепления упоров для заготовок. С двумя крепежными отверстиями на плоскостях зажима можно дополнительно установить опорные планки для оптимальной глубины прижима заготовок.
Технические данные:Необходимо учитывать максимальное зажимное усилие, а также момент затяжки соответствующей системной ширины для серий K1828, K1829 и K1830.Применение:Фиксированные колодки из нержавеющей стали (ES) позиционируются на натяжных салазках в зависимости от положения зажима. С помощью зубчатого зацепления за счет затяжки крепежных болтов достигается соединение с геометрическим замыканием. Это позволяет создавать большие зажимные усилия зажимных элементов. За счет узкой формы фиксированная колодка ES подходит для крепления небольших заготовок в большом количестве. Это позволяет экономично обрабатывать крупные серии.Преимущества:С помощью боковой шкалы на натяжных салазках и фиксированных колодках можно точно устанавливать положение фиксированных упоров.Объем поставкиФиксированная колодка ES.
Крепежный винт.
Пазовый сухарь.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1750 Фиксированные колодки ES для конструкционной системы зажима 331 kB

Чертежи (общий обзор)

Фиксированные колодки ES для конструкционной системы зажима

Фиксированные колодки ES
для конструкционной системы зажима, форма A, фиксированные колодки гладкие

подробнее

Чертежи

Фиксированные колодки ES для конструкционной системы зажима, форма A, фиксированные колодки гладкие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаподходят для
системной ширины
ФормаLB

HB1H1D
внутренняя
резьба
D1
Внутренняя
резьба
D3BN=ширина пазаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1750.050300150A3050253012,5M5M6M10x305 по запросу
K1750.072400172A4072404421,5M6M6M14x1,5x508 по запросу
K1750.1004401100A44100436422M8M8M14x1,5x5010 по запросу

Фиксированные колодки ES
для конструкционной системы зажима, форма B, фиксированные колодки рифленые

подробнее

Чертежи

Фиксированные колодки ES для конструкционной системы зажима, форма B, фиксированные колодки рифленые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаподходят для
системной ширины
ФормаLB

HB1H1D
внутренняя
резьба
D1
Внутренняя
резьба
D3BN=ширина пазаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1750.050300250B3050253012,5M5M6M10x305 по запросу
K1750.072400272B4072404421,5M6M6M14x1,5x508 по запросу
K1750.1004402100B44100436422M8M8M14x1,5x5010 по запросу

Фиксированные колодки ES
для конструкционной системы зажима, форма C, фиксированные колодки с секциями

подробнее

Чертежи

Фиксированные колодки ES для конструкционной системы зажима, форма C, фиксированные колодки с секциями

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаподходят для
системной ширины
ФормаLB

HL1B1B2H1H2D
внутренняя
резьба
D1
Внутренняя
резьба
D3BN=ширина пазаCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1750.050302350C305025230-12,52M5M6M10x305 по запросу
K1750.050305350C305025230-12,55M5M6M10x305 по запросу
K1750.072402372C407240244-21,52M6M6M14x1,5x508 по запросу
K1750.072405372C407240244-21,55M6M6M14x1,5x508 по запросу
K1750.1004423100C441004326426222M8M8M14x1,5x5010 по запросу
K1750.1004453100C441004326426225M8M8M14x1,5x5010 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33