Группы товаров
Сложные системы зажима, с мягкими упорами
K0903

Сложные системы зажима, с мягкими упорами

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Базовая планка, упоры и клиновой зажим из улучшенной стали.Исполнение: Зубья с закаленным наружным слоем и шлифованные.
Зажимные сегменты закаленные и вороненые.
Указание:В зависимости от размера зажимные сегменты имеют допуск на обработку в 3 мм (K0903.08) или 5 мм (K0903.12, K0903.16) на зажимной кулачок.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0903 Сложные системы зажима с мягкими упорами 313 kB

Чертежи

Сложные системы зажима, с мягкими упорами

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA
мин.
A
макс.
BCDEFG
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
HH1LL1L2Примерное
зажимное
усилие,кН
вес
кг
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
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33