5-осевой базовый модуль UNILOCK с двойным зажимом, системный размер 80 мм, с ножкой
Описание товара/фотография продукта
ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Оксидированный опорный корпус. Функциональные поверхности закаленные и шлифованные.Указание:Пятиосевые базовые модули UNILOCK можно адаптировать прямо на столах станка с растровыми системами с отверстиями или столах в исполнении с Т-образными канавками, а также на растровых паллетах с шагом растра 40/50 мм, системный размер M12. Подходят к зажимной системе UNILOCK с нулевой точкой, имеющей зажимной кулачок UNILOCK. С соответствующим зажимным кулачком адаптера можно устанавливать непосредственно на системы с подвижной нулевой точкой.Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.