Группы товаров
Зажимной болт UNILOCK со сквозным отверстием типоразмер 80 мм
K1471

Зажимной болт UNILOCK со сквозным отверстием типоразмер 80 мм

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: закаленный и вороненый
Функциональные поверхности шлифованные.
Крепежный винт с плавающей опорой, M16x65, улучшенная сталь, вороненый.
Указание:Зажимные болты UNILOCK предназначены для зажима и позиционирования заготовок и устройств.
Зажимные болты можно соединить со съемным элементом на болтах и адаптировать к различным базовым модулям.
Указание на чертеже:
1) Крепежный винт с плавающей опорой, M16x65.
Класс прочности: 10.9.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимной болт UNILOCK со сквозным отверстием типоразмер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1HМомент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1471.140250516A2516,55120 по запросу
K1471.240250516B2516,55120 по запросу
K1471.340250516C2516,55120 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33