Группы товаров
Зажимные болты UNILOCK с резьбовым хвостовиком, системный размер 80 мм
K0967

Зажимные болты UNILOCK с резьбовым хвостовиком, системный...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь цементируемая.Исполнение: закалённые и воронёные.
Функциональные поверхности шлифованные.
Указание:Зажимные болты UNILOCK предназначены для зажима и позиционирования заготовок и устройств.
Зажимные болты можно соединить со съемным элементом на болтах и адаптировать к различным базовым модулям.
Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимные болты UNILOCK с резьбовым хвостовиком, системный размер 80 мм

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1

HSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0967.140002416AM162417 по запросу
K0967.140003020AM203017 по запросу
K0967.140003624AM243617 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Чили
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33