Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça e anel de aperto em aço temperado 1.0503.
Pino de posicionamento em aço temperado 1.7220.
Pinça de fixação em alumínio 3.4365.
Versão:Carcaça, pino de posicionamento e anel de aperto brunido.
Pinça de fixação azul anodizada.
Indicação:Não acionar o parafuso de tensão sem anel de aperto ou sem peça de trabalho colocada.
Com o parafuso de tensão lateral, a peça de trabalho é fixada em sua extensão.
A pinça de fixação pode ser adaptada através da usinagem em diferentes contornos da peça de trabalho.
Elemento de fixação ideal, para usinagem de peças de trabalho em centros de usinagem, centros de fresagem, bem como em máquinas de 5 eixos, etc.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0934 Grampo para fixação multiforme 243 kB

Desenhos

Grampo para fixação multiforme

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

BDD1D2D3D4D5D6D7D8D9EE1HH1H2H3H4H5TT1T2T3SForça
de aperto
N
Torque
de aperto
máx Nm
Código do artigo
pinça de fixação
CADAces.PreçoEncomendar
K0934.065057865702819642M8x1518M4M6152659,5123934,547251056134400060K0934.065025 sob consulta
K0934.0900721090954223860M10x2022M5M8173672,5144638,5572815781566000100K0934.090034 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33