Grupos de mercadorias
Grampo de fixação multiforme para placas de fixação
K0501

Grampo de fixação multiforme para placas de fixação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Placa do flange, pistão e corpo básico em aço.
Vedações em NBR.
Parafusos DIN EN ISO 4762 com classe de resistência 8.8.
Pinça de fixação em alumínio.
Versão:Placa do flange, pistão e corpo básico resistentes à ferrugem, com superfície sem proteção anticorrosiva.
Parafuso galvanizado.
Pinça de fixação vermelha ou sem pintura anodizada.
Indicação:Grampo fixador de forma para a montagem de placas de fixação com medida de intervalos de 50 mm. A placa do flange pode alojar pinças de fixação tanto para a fixação externa quanto para a fixação interna. Na pinça de fixação, é introduzido o contorno da peça de trabalho a ser fixada. São possíveis superfícies com formas livres e contornos simétricos.

O conjunto de molas integrado gera uma força de tensão de 5,8 kN. Através de um reajuste de fixação com ar comprimido, a força de tensão é aumentada em até 43,5 kN. Para soltar o grampo fixador é preciso aplicar ar comprimido na superfície inferior do pistão. Ao fazer isto, o pistão é pressionado para cima e solta o processo de soldagem da pinça de fixação.

Área de fixação 0,2 mm.
Precisão de repetibilidade < 0,01 mm.
Acessórios:Pinça de aperto para fixação externa ou interna K0502Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0501 Grampo de fixação multiforme para placas de fixação 358 kB
 Indicação técnica sobre o grampo fixador de forma 357 kB

Desenhos

Grampo de fixação multiforme para placas de fixação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Versão 2Área de fixação
mín. - máx.
Profundidade de fresagem
mín. / máx.
Peso máx. da peça de trabalho
kg
com os respectivos parafusos de ajusteCADAces.PreçoEncomendar
K0501.11603050para fixação externaØ 30 - Ø 1401-2025K0815.12055  sob consulta
K0501.21603050para fixação internaØ 30 - Ø 1401-2025K0815.12055  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33