Grupos de mercadorias
Grampo para fixação multiforme quadrado
K1169

Grampo para fixação multiforme quadrado

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Corpo básico: EN AC-51400.
Cunha de fixação: aço temperado.
Versão:Corpo básico: anodizada na cor natural.
Cunha de fixação: brunida.
Indicação:O grampo para fixação multiforme será ativado por meio do parafuso de fixação lateral, o qual fixa a peça de usinagem na circunferência.
O design simples e compacto permite a fixação de 2 peças.
O curso de fixação compreende no máx. 0,5 mm.
Para a usinagem do contorno da peça, a pinça de fixação deve ser pré-fixada.
Para isso, é necessário usar o anel de fixação incluído no fornecimento.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1169 Grampo para fixação multiforme quadrado 301 kB

Desenhos

Grampo para fixação multiforme quadrado
Grampo para fixação multiforme quadrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoABB1D

D1D2D3D4D5D6HH1H2LL1STForça
de aperto
N
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K1169.3204042503254,57,47M3x0,5M4x0,7M64251040253,5525007,5 sob consulta
K1169.3208042503254,57,77M3x0,5M4x0,7M84251080453,55250014 sob consulta
K1169.5005062725065,511,411M3x0,5M5x0,8M106371550305,58550026 sob consulta
K1169.5010062725065,511,411M3x0,5M5x0,8M1263715100585,58550046 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33