Grupos de mercadorias
Grampo de fixação com força de fixação para baixo
K0831

Grampo de fixação com força de fixação para baixo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo básico em ferro fundido nodular (GJS).
Mordentes em aço temperado endurecido.
Versão:peça pintada na cor preta.
Mordente com superfície sem tratamento.
Indicação de desenho:
1) Arruela cônica e arruela esférica para M12 e M16
2) Peça de usinagem
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0831 Grampo de fixação com força de fixação para baixo 229 kB

Desenhos (visão geral)

Grampo de fixação com força de fixação para baixo

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma B

mais informações

Desenhos

Grampo de fixação com força de fixação para baixo forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

FormaF
kN
F1
kN
Torque
de aperto
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0831.03B582,4150 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33