Grupos de mercadorias
Batente fixo com inserto de fixação para sistema de fixação com força de aperto para baixo
K2196

Batente fixo com inserto de fixação para sistema de fixação com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Batente fixo com inserto de fixação para a pré-usinagem de fixação direta e para usinagem de peças em bruto.Material:Aço.Versão:Corpo básico brunido.
Inserto de fixação endurecido.
Indicação:O batente fixo com inserto de fixação é utilizado como contraparte para o elemento de fixação com inserto de fixação K2195. Devido à sua construção extremamente robusta e design compacto, o batente fixo é adequado para pré-usinagem de fixação direta (OP10) com o sistema de fixação de módulo de 5 eixos, bem como para a fixação de peças brutas de placas e outros tipos de peças.

Com os dois tamanhos de sistema e a ajustabilidade contínua do sistema de fixação, é possível fixar peças de qualquer tamanho.

A altura de fixação da peça pode ser ajustada flexivelmente através de vários pés de posicionamento e ajuste fino.

As interfaces para placas de fixação (medida do perfil 40/50) e para o sistema de fixação de ponto zero UNILOCK são integradas como padrão.
Vantagens:- Ajuste horizontal.
- Permite várias alturas de suporte da peça de trabalho.
- Ajuste fino integrado da altura de fixação.
Acessórios:- Pés de suporte K0298.
- Placa adaptadora para sistema de fixação com força de aperto para baixo K2199.
- Anéis de adaptação K2200.
Fornecimento1 un. batente fixo com inserto de fixação.
1 un. pé de suporte K0298.2081.
Indicação de desenho:
1) Cuidado: risco de deformação!
Nenhuma presilha de fixação pode ser instalada nessa área!
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2196 Batente fixo com inserto de fixação para sistema de fixação com força de aperto para baixo 325 kB

Desenhos

Batente fixo com inserto de fixação para sistema de fixação com força de aperto para baixo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoTamanhoBB1B2D

GHH1H2H3H4H5LL
mín.
L
máx.
L1L2L3L4F
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2196.121050801Tamanho de sistema 1280362525M128810,538218510550802522,5133820 sob consulta
K2196.161301001Tamanho de sistema 16100453025M1611313,5502587130801003327,518,7553,7530 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33