Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Os pinos de encaixe servem para fixar e unir peças em geral assim como peças de trabalho com rapidez e facilidade.

Cisalhamento duplo (F) = S · τ aB máx.
Montagem:Na contra-peça observe a medida X como auxílio de inserção.Indicação de desenho:
Chanfro para contra-peça Xmín. x 45°
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0772 Pinos de trava rápida de aço com bloqueio axial 158 kB

Desenhos

Pinos de encaixe com bloqueio axial

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDD1D2LL1L2L3L5XCisalhamento
duplo
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0772.12060101262,1106197,4161,112 sob consulta
K0772.12060121262,1126217,4181,112 sob consulta
K0772.12060161262,1166257,4221,112 sob consulta
K0772.12060201262,1206297,4261,112 sob consulta
K0772.16080121682,1126229,4181,122 sob consulta
K0772.16080161682,1166269,4221,122 sob consulta
K0772.16080201682,1206309,4261,122 sob consulta
K0772.16080251682,1256359,4311,122 sob consulta
K0772.201001220102,81282411,8201,235 sob consulta
K0772.201001620102,81682811,8241,235 sob consulta
K0772.201002020102,82083211,8281,235 sob consulta
K0772.201002520102,82583711,8331,235 sob consulta
K0772.241201624122,81682913,8241,251 sob consulta
K0772.241202024122,82083313,8281,251 sob consulta
K0772.241202524122,82583813,8331,251 sob consulta
K0772.241203024122,83084313,8381,251 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33