Grupos de mercadorias
Manípulos em estrela em plástico com elementos de reforço para o aumento da força de fixação
K1596

Manípulos em estrela em plástico com elementos de reforço para...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:Os manípulos em estrela com elementos de reforço para o aumento da força de fixação integrados podem atingir o dobro da força de tensão em comparação com os manípulos em estrela padrão.

Adicionalmente, este produto pode também ser usado para pessoas com força manual limitada (por exemplo, no setor de reabilitação), de maneira a atingirem forças de tensão comparáveis com mínima aplicação de força. É também necessária uma menor força manual para afrouxar os manípulos em estrela fixados.

O aumento da força de tensão é obtido por meio do rolamento de agulha axial montado, que gera um atrito superficial muito baixo na superfície de contato fixa durante a fixação. As arruelas de contato endurecidas destinam-se a altas forças de tensão e o mancal garante uma longa vida útil com sua alta capacidade de carga.

Devido à grande superfície de apoio fixa, o componente fixado está permanentemente protegido. Assim, não é mais necessária a aplicação de uma arruela.

Devido à estrutura modular, estão disponíveis várias versões especiais.
Material:

Manípulo em estrela em termoplástico, poliamida, preto.
Peças em aço com classe de resistência 5.8 ou em aço inoxidável 1.4305.

Versão:Peças em aço passivado azul ou em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Rolamento de agulha axial com arruelas de contato endurecidas e retificadas.
Aplicação:Construção de máquinas, aparelhos e equipamentos, setor de reabilitação.Vantagens:Aumento significativo das forças de tensão com o mesmo torque de aperto.
Rolamento de agulha axial de alta qualidade com alta capacidade de carga e longa vida útil.
A superfície de apoio fixa preserva o componente.
Sob consulta:Comprimentos de rosca adicionais.Indicação de desenho:
Forma K: bucha roscada
Forma L: rosca macho
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1596 Manípulos em estrela em plástico com elementos de reforço para o aumento da força de fixação 182 kB

Desenhos

Manípulos em estrela em plástico com elementos de reforço para o aumento da força de fixação

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigoFormaMaterial
dos componentes
D

D1D2HH2LTT1CADAces.PreçoEncomendar
K1596.206KaçoM632243121-2210 sob consulta
K1596.208KaçoM840253523-2210 sob consulta
K1596.210KaçoM1050304227-2710 sob consulta
K1596.212KaçoM1263354728-2710 sob consulta
K1596.306Kaço inoxidávelM632243121-2210 sob consulta
K1596.308Kaço inoxidávelM840253523-2210 sob consulta
K1596.310Kaço inoxidávelM1050304227-2710 sob consulta
K1596.312Kaço inoxidávelM1263354728-2710 sob consulta
K1596.406X10LaçoM63224312110-- sob consulta
K1596.406X20LaçoM63224312120-- sob consulta
K1596.408X15LaçoM84025352315-- sob consulta
K1596.408X30LaçoM84025352330-- sob consulta
K1596.410X20LaçoM105030422720-- sob consulta
K1596.410X30LaçoM105030422730-- sob consulta
K1596.412X20LaçoM126335472820-- sob consulta
K1596.412X30LaçoM126335472830-- sob consulta
K1596.506X10Laço inoxidávelM63224312110-- sob consulta
K1596.506X20Laço inoxidávelM63224312120-- sob consulta
K1596.508X15Laço inoxidávelM84025352315-- sob consulta
K1596.508X30Laço inoxidávelM84025352330-- sob consulta
K1596.510X20Laço inoxidávelM105030422720-- sob consulta
K1596.510X30Laço inoxidávelM105030422730-- sob consulta
K1596.512X20Laço inoxidávelM126335472820-- sob consulta
K1596.512X30Laço inoxidávelM126335472830-- sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33