Grupos de mercadorias
Manípulos borboleta "Miniwing" de plástico com metal detectável
K0274

Manípulos borboleta "Miniwing" de plástico com metal detectável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoDescrição do produto:Os dispositivos de controle e operação de metal detectável são fabricados com um granulado plástico em conformidade com EU10/2011 e a FDA.
Graças às substâncias adicionais especiais, contidas no granulado plástico, os detectores de metal (tecnologia de indução) permitem detectar partículas a partir de 0,027 cm³ (3x3x3 mm) de fragmentos plásticos. Isto significa que em áreas de produção sensíveis, tais como o processamento de alimentos, é possível identificar fragmentos plásticos de peças metálicas detectáveis, assim como reduzir de forma significativa o risco de falhas na produção ou de reclamações.
Material:

Termoplástico (poliamida reforçado com fibra de vidro), metal detectável, EU10/2011 e em conformidade com a FDA.
Peças de aço inoxidável 1.4404.

Versão:Termoplástico (poliamida) reforçado, cinza escuro RAL 7021.
Peças de aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:O aditivo detectável de metal pode causar desvios parciais da cor da superfície de plástico.Aplicação:- indústria alimentícia
- indústria farmacêutica
- indústria de embalagens
Faixa de temperatura:-20 C até +100 °C.Vantagens:Metal detectável.
Volume de detecção ≥ 0,027 cm³.
Materiais compatíveis com gêneros alimentícios.
Particularidades:
Aço inoxidável RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0274 Manípulos borboleta "Miniwing" de plástico com metal detectável 186 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos borboleta "Miniwing" de plástico com metal detectável

Manípulos borboleta "Miniwing" de plástico com metal detectável com rosca interna

mais informações

Desenhos

Manípulos borboleta "Miniwing" de plástico com metal detectável com rosca interna

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABD

D2HH1H2TCADAces.PreçoEncomendar
K0274.140005K2813M5121513,32,38 sob consulta
K0274.140006K2813M6121513,32,38 sob consulta

Manípulos borboleta "Miniwing" de plástico com metal detectável com rosca exterior

mais informações

Desenhos

Manípulos borboleta "Miniwing" de plástico com metal detectável com rosca exterior

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABD

D2HH1H2LCADAces.PreçoEncomendar
K0274.140005X20L2813M5121513,32,320 sob consulta
K0274.140006X20L2813M6121513,32,320 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33