Grupos de mercadorias
Manípulos de três pontas
K1083

Manípulos de três pontas

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico reforçado com fibra de vidro.
Bucha roscada em latão.
Pinos roscados em aço.
Versão:Botão na cor preta.
Pinos roscados galvanizados.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1083 Manípulos de três pontas 145 kB

Desenhos (visão geral)

Manípulos de três pontas

Manípulos de três pontas, forma K

mais informações

Desenhos

Manípulos de três pontas, forma K

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DD1D3D6HH1H2TT1CADAces.PreçoEncomendar
K1083.24506KM645161121181091 sob consulta
K1083.26508KM8652215,52823,511,5111,5 sob consulta
K1083.26510KM10652215,52823,511,5111,5 sob consulta
K1083.28510KM108530213730,516142 sob consulta
K1083.28512KM128530213730,516192 sob consulta
K1083.210512KM1210535254637,519172 sob consulta
K1083.210514KM1410535254637,519192 sob consulta

Manípulos de três pontas, forma L

mais informações

Desenhos

Manípulos de três pontas, forma L

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

DD1D2D3D6HH1H2LT1CADAces.PreçoEncomendar
K1083.48508X20LM8851830213730,516202 sob consulta
K1083.48508X30LM8851830213730,516302 sob consulta
K1083.48510X20LM10851830213730,516202 sob consulta
K1083.48510X30LM10851830213730,516302 sob consulta
K1083.48512X20LM12851830213730,516202 sob consulta
K1083.48512X40LM12851830213730,516402 sob consulta
K1083.410512X30LM121052035254637,519302 sob consulta
K1083.410512X50LM121052035254637,519502 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33