Grupos de mercadorias
Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de SmCo, Forma A
K0551_A

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de SmCo, Forma A

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em latão.
Núcleo do ímã em SmCo.
Indicação:Versão lisa, sistema blindado. Diâmetro “D” retificado com tolerância de ajuste h6. Cápsulas magnéticas de SmCo nunca devem ser prensadas diretamente sobre materiais ferrosos, caso contrário, ocorrerão perdas de aderência, devido ao curto-circuito magnético. Prendedores magnéticos de SmCo são adequados principalmente para utilização em ponteadeiras, já que não ocorre desmagnetização.

As cápsulas magnéticas da forma A podem ser encurtadas na medida “H1”, sem perda da força de aderência.
Faixa de temperatura:máx. 200 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0551_A Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de SmCo, Forma A 161 kB

Desenhos

Ímãs redondos (cápsulas magnéticas) de SmCo, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

HH1Força de
aderência
N
Distância para
as paredes de
ferro/mm
CADAces.PreçoEncomendar
K0551.01A6201081,5 sob consulta
K0551.03A82010221,5 sob consulta
K0551.05A10208402 sob consulta
K0551.07A13206602,5 sob consulta
K0551.09A162021253 sob consulta
K0551.11A202552504 sob consulta
K0551.13A253574005 sob consulta
K0551.15A32404,56006 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33