Grupos de mercadorias
Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura com carcaça de aço inoxidável
K1408

Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça de aço inoxidável 1.4016.
Núcleo do ímã em ferrita dura.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Sistema blindado.Faixa de temperatura:máx. 220 °C.Indicação de desenho:
1) Superfície de aderência
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1408 Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura com carcaça de aço inoxidável 182 kB

Desenhos

Ímãs com furo escareado (fixadores magnéticos planos) de ferrita dura com carcaça de aço inoxidável

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2HForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1408.12020±0,154,29622 sob consulta
K1408.12525±0,155,511729 sob consulta
K1408.13232±0,155,511758 sob consulta
K1408.14040±0,25,512,5872 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33