Grupos de mercadorias
Ímãs brutos (ímãs em barra) de AlNiCo
K1407

Ímãs brutos (ímãs em barra) de AlNiCo

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:AlNiCo (alumínio, níquel, cobalto).Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:Sistema sem blindagem.Faixa de temperatura:máx. 450 °C.Montagem:A montagem dos ímãs pode ser efetuada através de prensagem ou colagem. Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1407 Ímãs brutos (ímãs em barra) de AlNiCo 99,3 kB

Desenhos

Ímãs brutos (ímãs em barra) de AlNiCo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

LForça de
aderência
N
CADAces.PreçoEncomendar
K1407.03103 +0/-0,210 ±0,11,1 sob consulta
K1407.03123 +0/-0,212 ±0,11,3 sob consulta
K1407.04164 +0/-0,216 ±0,11,9 sob consulta
K1407.04204 +0/-0,220 ±0,12 sob consulta
K1407.05205 +0/-0,220 ±0,12,3 sob consulta
K1407.06156 +0/-0,215 ±0,12,8 sob consulta
K1407.06246 +0/-0,224 ±0,12,8 sob consulta
K1407.06306 +0/-0,230 ±0,12,8 sob consulta
K1407.08258 +0/-0,225 ±0,13,8 sob consulta
K1407.102010 +0/-0,220 ±0,15 sob consulta
K1407.104010 +0/-0,240 ±0,17 sob consulta
K1407.124012 +0/-0,240 ±0,18 sob consulta
K1407.153015 +0/-0,230 ±0,210 sob consulta
K1407.156015 +0/-0,260 ±0,211 sob consulta
K1407.348034 +0/-0,280 ±0,261 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33