Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:peça brunida.Indicação:Os pinos de apoio K0292 e K0293 também podem ser utilizados como pés.Indicação de desenho:
Forma A: com superfície de apoio lisa
Forma B: com pontas de metal duro
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0296 Pés com espiga roscada DIN 6320 (edição 1971) 167 kB

Desenhos (visão geral)

Pés com espiga roscada DIN 6320 (edição 1971)

Pés com espiga roscada, forma A com superfície de apoio lisa

mais informações

Desenhos

Pés com espiga roscada, forma A com superfície de apoio lisa

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

GHBESWCADAces.PreçoEncomendar
K0296.06A8M6101111,510 sob consulta
K0296.061A6M6201111,510 sob consulta
K0296.08A10M815131513 sob consulta
K0296.081A9M830131513 sob consulta
K0296.10A13M10201619,617 sob consulta
K0296.101A13M10401619,617 sob consulta
K0296.12A15M12252021,919 sob consulta
K0296.121A15M12502021,919 sob consulta

Pés com espiga roscada, forma B com pontas de metal duro

mais informações

Desenhos

Pés com espiga roscada, forma B com pontas de metal duro

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

GHBESWCADAces.PreçoEncomendar
K0296.083B11,5M815131513 sob consulta
K0296.123B15M12252021,919 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33