Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Corpo da peça em aço temperado.Versão:Corpo da peça temperado e brunido.
Superfícies de apoio cementadas.
Indicação:Os pés para dispositivos são utilizados para o suporte de peças de trabalho e dispositivos, tanto usinados como não usinados. Além disso, eles servem como batentes e posicionadores na fabricação de dispositivos e ferramentas. Indicação de desenho:
Forma A: Superfície plana endurecida
Forma B: Superfície plana, retificada e endurecida
Forma C: Superfície esférica endurecida
Forma D: Superfície recartilhada temperada
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0301 Pés para dispositivos com rosca fêmea 199 kB

Desenhos (visão geral)

Pés para dispositivos com rosca fêmea

Pés para dispositivos com rosca fêmea, forma A, superfície plana, endurecida

mais informações

Desenhos

Pés para dispositivos com rosca fêmea, forma A, superfície plana, endurecida

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDEGHTSWCADAces.PreçoEncomendar
K0301.106X20A9,52M6201210 sob consulta
K0301.106X40A9,52M6401210 sob consulta
K0301.110X32A16,53M10321817 sob consulta
K0301.110X63A16,53M10631817 sob consulta
K0301.112X32A18,53M12321819 sob consulta
K0301.112X63A18,53M12631819 sob consulta
K0301.116X50A234M16502424 sob consulta
K0301.116X100A234M161002424 sob consulta

Pés para dispositivos com rosca fêmea, forma B, superfície plana, retificada e endurecida

mais informações

Desenhos

Pés para dispositivos com rosca fêmea, forma B, superfície plana, retificada e endurecida

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDEGHTSWCADAces.PreçoEncomendar
K0301.206X20B9,52M6201210 sob consulta
K0301.206X40B9,52M6401210 sob consulta
K0301.210X32B16,53M10321817 sob consulta
K0301.210X63B16,53M10631817 sob consulta
K0301.212X32B18,53M12321819 sob consulta
K0301.212X63B18,53M12631819 sob consulta
K0301.216X50B234M16502424 sob consulta
K0301.216X100B234M161002424 sob consulta

Pés para dispositivos com rosca fêmea, forma C, superfície esférica, endurecida

mais informações

Desenhos

Pés para dispositivos com rosca fêmea, forma C, superfície esférica, endurecida

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDGHRTSWCADAces.PreçoEncomendar
K0301.306X20C9,5M620151210 sob consulta
K0301.306X40C9,5M640151210 sob consulta
K0301.310X32C16,5M1032301817 sob consulta
K0301.310X63C16,5M1063301817 sob consulta
K0301.312X32C18,5M1232351819 sob consulta
K0301.312X63C18,5M1263351819 sob consulta
K0301.316X50C23M1650402424 sob consulta
K0301.316X100C23M16100402424 sob consulta

Pés para dispositivos com rosca fêmea, forma D com superfície estriada temperada

mais informações

Desenhos

Pés para dispositivos com rosca fêmea, forma D com superfície estriada temperada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDGHTSWCADAces.PreçoEncomendar
K0301.406X20D9,5M6201210 sob consulta
K0301.406X40D9,5M6401210 sob consulta
K0301.410X32D16,5M10321817 sob consulta
K0301.410X63D16,5M10631817 sob consulta
K0301.412X32D18,5M12321819 sob consulta
K0301.412X63D18,5M12631819 sob consulta
K0301.416X50D23M16502424 sob consulta
K0301.416X100D23M161002424 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33