Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço temperado.Versão:temperado, brunido.
Superfície de apoio temperada por indução e retificada.
Indicação:Os pinos de apoio servem tanto como apoios estáveis e precisos como podem ser utilizados como batentes.
Pela sua forma com ponta alongada, podem ser aplicados igualmente em componentes com pontos de apoio estreitos.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1105 Pino de apoio com ponta alongada e rosca fêmea 128 kB

Desenhos

Pino de apoio com ponta alongada e rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1EHH1PSWCADAces.PreçoEncomendar
K1105.2060420M6411208,5610 sob consulta
K1105.2060430M64113013,5910 sob consulta
K1105.2080430M8414,430131013 sob consulta
K1105.2080440M8414,440181413 sob consulta
K1105.2080630M8614,430131013 sob consulta
K1105.2080640M8614,440181413 sob consulta
K1105.2100630M1061930121017 sob consulta
K1105.2100650M1061950251517 sob consulta
K1105.2100830M1081930121017 sob consulta
K1105.2100850M1081950251517 sob consulta
K1105.2120640M12621,240181219 sob consulta
K1105.2120660M12621,260281819 sob consulta
K1105.2120840M12821,240181219 sob consulta
K1105.2120860M12821,260281819 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33