Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em aço temperado, porca tensora e pino guia em aço de corte rápido cementado.Versão:Peca brunida.
As versões foscas ou cromadas brilhantes podem ser fornecidas adicionalmente, mediante pagamento de taxa adicional.
Indicação:Pino de guia A (para engate) versão normal:
Para fixar e soltar peças em espaço limitado na superação de cursos maiores. Na troca da direção de fixação, é necessário mover o cabo da alavanca 180°.

Pino de guia B versão especial:
Para fixar e soltar peças em espaço limitado na superação de cursos menores. O cabo da alavanca não precisa ser movido para fazer a troca da direção de fixação. Para encaixá-lo na próxima ranhura, basta puxá-lo para fora.

Grampo rápido de fixação com furo de ajuste Ø H7 e rasgo de chaveta de acordo com a norma DIN 6885 fol. 1
Sob consulta:Outros tipos de roscas femêa, furos de ajuste e furos quadrados.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Versão especial: pino de guia B.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0128_PB Catraca de fixação com furo de ajuste 165 kB

Desenhos

Catraca de fixação com furo de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

Modo de fixaçãoTamanhoXA=Comprimento do caboA2DD1D2D3D4HH1H2H3Quantidade de
ranhuras
de engate
CADAces.PreçoEncomendar
K0128.412furo de ajuste com ranhura112150482233172236314,515,537 sob consulta
K0128.414furo de ajuste com ranhura2141805427382026433861948 sob consulta
K0128.415furo de ajuste com ranhura2151805427382026433861948 sob consulta
K0128.416furo de ajuste com ranhura2161805427382026433861948 sob consulta
K0128.418furo de ajuste com ranhura3182307035452430514262148 sob consulta
K0128.420furo de ajuste com ranhura3202307035452430514262148 sob consulta
K0128.422furo de ajuste com ranhura42230080425628356147623,549 sob consulta
K0128.425furo de ajuste com ranhura42530080425628356147623,549 sob consulta
K0128.427furo de ajuste com ranhura42730080425628356147623,549 sob consulta
K0128.430furo de ajuste com ranhura5304001106075323882537,526,5511 sob consulta
K0128.436furo de ajuste com ranhura5364001106075323882537,526,5511 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33