Grupos de mercadorias
Alavanca de fixação com trava de segurança e rosca macho
K0112

Alavanca de fixação com trava de segurança e rosca macho

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão esférico de plástico preto.
Versão:com revestimento plástico e estrutura fina, preto.Modo de operação:Para poder acionar a alavanca de fixação com trava de segurança, pressione o cabo para baixo até obter o engate completo da engrenagem. A partir deste momento, será possível fixar ou soltar elementos. Através da pressão da mola, o bloqueio será imediatamente liberado, de modo que a função de segurança fique disponível novamente. (O cabo pode ser girado com facilidade.) Sob consulta:Outros tipos de roscas macho, comprimentos de parafusos e versões especiais.
As medidas “H1” e “A” podem ser fornecidas em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
Indicação de desenho:
1) Ponta cônica DIN EN ISO 4753
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0112 Alavanca de fixação com trava de segurança e rosca macho 258 kB

Desenhos

Alavanca de fixação com trava de segurança e rosca macho

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoXLA=Comprimento do caboA2DD1D2D3HH1H2H3H4Quantidade
de dentes
CADAces.PreçoEncomendar
K0112.1108X20M82088151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1108X25M82588151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1108X30M83088151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1108X40M84088151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1108X50M85088151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1108X60M86088151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1110X20M102088151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1110X25M102588151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1110X30M103088151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1110X40M104088151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1110X50M105088151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1110X60M106088151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1112X20M122088151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1112X25M122588151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1112X30M123088151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1112X40M124088151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1112X50M125088151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1112X60M126088151624251044,59,549,349,563,522 sob consulta
K0112.1212X20M122010615192832125110,556,356,57424 sob consulta
K0112.1212X25M122510615192832125110,556,356,57424 sob consulta
K0112.1212X30M123010615192832125110,556,356,57424 sob consulta
K0112.1212X40M124010615192832125110,556,356,57424 sob consulta
K0112.1212X50M125010615192832125110,556,356,57424 sob consulta
K0112.1212X60M126010615192832125110,556,356,57424 sob consulta
K0112.1312X25M1225128,5152333321357,512,564,564,587,526 sob consulta
K0112.1312X30M1230128,5152333321357,512,564,564,587,526 sob consulta
K0112.1312X40M1240128,5152333321357,512,564,564,587,526 sob consulta
K0112.1312X50M1250128,5152333321357,512,564,564,587,526 sob consulta
K0112.1312X60M1260128,5152333321357,512,564,564,587,526 sob consulta
K0112.1316X25M1625128,5152333321357,512,564,564,587,526 sob consulta
K0112.1316X30M1630128,5152333321357,512,564,564,587,526 sob consulta
K0112.1316X40M1640128,5152333321357,512,564,564,587,526 sob consulta
K0112.1316X50M1650128,5152333321357,512,564,564,587,526 sob consulta
K0112.1316X60M1660128,5152333321357,512,564,564,587,526 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33