Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Peças de aço com classe de resistência 5.8.
Botão bola em duroplástico PF 31, preto.
Versão:peça brunida.Indicação:As alavancas de fixação podem ser utilizadas tanto para tarefas simples de fixação como em operações de comutação. Em alguns casos, para que o cabo de comando possa girar 360°, é necessário que haja espaço suficiente para o movimento de fixação.
A versão com furo em estrela foi projetada para a troca de posicionamento a cada 45°.
Sob consulta:Outros tipos de roscas fêmea, tolerâncias de ajuste e furos em estrela adicionais.
A medida “A” pode ser fornecida em outros comprimentos, mediante pagamento de uma taxa adicional.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0177 Alavanca de fixação plana 170 kB

Desenhos (visão geral)

Alavanca de fixação plana

Alavanca de fixação plana com rosca fêmea

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação plana com rosca fêmea

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoModo de fixaçãoXA=Comprimento do caboA1D

D1D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
K0177.206rosca fêmeaM675152582014228,5 sob consulta
K0177.208rosca fêmeaM875152582014228,5 sob consulta
K0177.210rosca fêmeaM1075152582014228,5 sob consulta
K0177.212rosca fêmeaM1210015331025172710 sob consulta
K0177.216rosca fêmeaM1610015331025172710 sob consulta
K0177.220rosca fêmeaM2012815411230203611,5 sob consulta
K0177.224rosca fêmeaM2412815411230203611,5 sob consulta

Alavanca de fixação plana com furo de ajuste

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação plana com furo de ajuste

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoModo de fixaçãoXA=Comprimento do caboA1D

D1D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
K0177.106furo de ajuste675152582014228,5 sob consulta
K0177.108furo de ajuste875152582014228,5 sob consulta
K0177.110furo de ajuste1075152582014228,5 sob consulta
K0177.112furo de ajuste1210015331025172710 sob consulta
K0177.116furo de ajuste1610015331025172710 sob consulta
K0177.120furo de ajuste2012815411230203611,5 sob consulta
K0177.124furo de ajuste2412815411230203611,5 sob consulta

Alavanca de fixação plana com furo em estrela

mais informações

Desenhos

Alavanca de fixação plana com furo em estrela

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoModo de fixaçãoSWA=Comprimento do caboA1DD1

D2HH1H2CADAces.PreçoEncomendar
K0177.305estrela interna5,575152582014228,5 sob consulta
K0177.307estrela interna775152582014228,5 sob consulta
K0177.309estrela interna910015331025172710 sob consulta
K0177.311estrela interna1110015331025172710 sob consulta
K0177.314estrela interna1412815411230203611,5 sob consulta
K0177.319estrela interna1912815411230203611,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Chile
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33