Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0123_SE Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, satinées mates 230 kB

Dessins

Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, satinées mates

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur du corps de baseSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0123.9031noir RAL 9005mate satinée9M3681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9041noir RAL 9005mate satinée9M4681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.9051noir RAL 9005mate satinée9M5681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.0031noir RAL 9005mate satinée0M3910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0041noir RAL 9005mate satinée0M4910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.0051noir RAL 9005mate satinée0M5910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.1041noir RAL 9005mate satinée1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1051noir RAL 9005mate satinée1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.1061noir RAL 9005mate satinée1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.2061noir RAL 9005mate satinée2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.2081noir RAL 9005mate satinée2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.3081noir RAL 9005mate satinée3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.3101noir RAL 9005mate satinée3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.4101noir RAL 9005mate satinée4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.4121noir RAL 9005mate satinée4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.5121noir RAL 9005mate satinée5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.5161noir RAL 9005mate satinée5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33