Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :

Poignée en zinc injecté haute pression selon DIN EN 12844.
Autres pièces en acier Inox 1.4305.

Finition :Manette avec revêtement plastique.
Insert Inox naturel.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0123_BL Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, brutes 269 kB

Dessins

Manettes indexables avec taraudage, insert fileté en inox, brutes

Sélection/filtre d'articles

RéférenceSurface
corps
TailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0123.903008naturel9M3681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.904008naturel9M4681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.905008naturel9M5681111,521,4411,924272227,76,412 Sur demande
K0123.003008naturel0M3910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.004008naturel0M4910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.005008naturel0M5910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0123.104008naturel1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.105008naturel1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.106008naturel1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0123.206008naturel2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.208008naturel2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0123.308008naturel3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.310008naturel3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0123.410008naturel4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.412008naturel4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0123.512008naturel5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0123.516008naturel5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33