Groupes de marchandise
Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec taraudage, satinées mates, insert fileté en acier bruni
K0122

Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Manette : zinc injecté haute pression, DIN EN 12844.
Insert : acier, classe de résistance 5.8.
Finition :Manette avec revêtement plastique.
Pièces en acier brunies.
Nota :Couleurs disponibles en standard:
orange RAL 2004, rouge rubis RAL 3003, argent métallisé.
Sur demande :Autres taraudages, coloris et finitions spéciales.
La cote «H1» est disponible dans d’autres longueurs (prix spécifique).
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0122 Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec taraudage, satinées mates, insert fileté en acier bruni 328 kB

Dessins

Manettes indexables en zinc injecté haute pression avec taraudage, satinées mates, insert fileté en acier bruni

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceCouleur du corps de baseMatière du corps de baseTailleXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BNombre de dents

CAOAcc.PrixCommander
K0122.0032orangé pur RAL 2004zinc0M3910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0122.00327rouge rubis RAL 3003zinc0M3910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0122.0033argent métallisézinc0M3910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0122.0042orangé pur RAL 2004zinc0M4910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0122.00427rouge rubis RAL 3003zinc0M4910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0122.0043argent métallisézinc0M4910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0122.0052orangé pur RAL 2004zinc0M5910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0122.00527rouge rubis RAL 3003zinc0M5910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0122.0053argent métallisézinc0M5910131424,5414,530333037716 Sur demande
K0122.1042orangé pur RAL 2004zinc1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0122.10427rouge rubis RAL 3003zinc1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0122.1043argent métallisézinc1M4910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0122.1052orangé pur RAL 2004zinc1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0122.10527rouge rubis RAL 3003zinc1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0122.1053argent métallisézinc1M5910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0122.1062orangé pur RAL 2004zinc1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0122.10627rouge rubis RAL 3003zinc1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0122.1063argent métallisézinc1M6910131424,5414,531344047716 Sur demande
K0122.2062orangé pur RAL 2004zinc2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0122.20627rouge rubis RAL 3003zinc2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0122.2063argent métallisézinc2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0122.2082orangé pur RAL 2004zinc2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0122.20827rouge rubis RAL 3003zinc2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0122.2083argent métallisézinc2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 Sur demande
K0122.3082orangé pur RAL 2004zinc3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0122.30827rouge rubis RAL 3003zinc3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0122.3083argent métallisézinc3M81416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0122.3102orangé pur RAL 2004zinc3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0122.31027rouge rubis RAL 3003zinc3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0122.3103argent métallisézinc3M101416212237102454,558,580911122 Sur demande
K0122.4102orangé pur RAL 2004zinc4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0122.41027rouge rubis RAL 3003zinc4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0122.4103argent métallisézinc4M1017192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0122.4122orangé pur RAL 2004zinc4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0122.41227rouge rubis RAL 3003zinc4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0122.4123argent métallisézinc4M1217192727,54310276367,5951091324 Sur demande
K0122.5122orangé pur RAL 2004zinc5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0122.51227rouge rubis RAL 3003zinc5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0122.5123argent métallisézinc5M1223233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0122.5162orangé pur RAL 2004zinc5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0122.51627rouge rubis RAL 3003zinc5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
K0122.5163argent métallisézinc5M1623233132491231,57377,51101261526 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Chili
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33