Grupos de mercancía
Paletas de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente
K0806

Paletas de fundición gris con superficies de sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 300.Versión:Superficies de apoyo y superficies de sujeción pulidas.Indicación:Las paletas con superficies de sujeción mecanizadas previamente ofrecen la posibilidad rápida y rentable de practicar perforaciones de retícula o perforaciones individuales específicas en los cuerpos de base. Las paletas se adaptan a mesas de máquinas para máquinas-herramienta según DIN55201 y JIS6337-1980.
Hay que solicitar por separado los bulones de posicionamiento para fijar las paletas en las mesas de máquinas según DIN 55201.
El suministro incluye tornillos con ojo para el transporte.
Otras dimensiones a petición.
Indicación sobre el dibujo:
1) Perforación de pasada para tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912 (D3/D4)
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0806 Paletas de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente 290 kB
 Indicación técnica para el posicionamiento de los elementos básicos 1,3 MB

Planos

Paletas de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente
Paletas de fundición gris con superficies de sujeción mecanizadas previamente

Selección/filtro de artículos

ReferenciaLH

D3D4L2L3L4L5L6L7L10CADAcc.PrecioPedir
K0806.100404040050M16M1232030020020015055- A petición
K0806.100505050050M16M12400200-25020075- A petición
K0806.100636363050M16M16500400200315200100- A petición
K0806.100808080050M16M16640600400400300135320 A petición
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0,00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Chile
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33